Publikovat produkty
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
    BMI

    Membrane Adepar JS

    Self adhesive, partial-bonded underlayer for inaccessible roofs. Underlayer of self protected two layers system when partial bonding is required for new works and reproofing on allowed supports.

    Specifikace
    • Waterproofing of non-accessible roofs.

      Two-layer semi-adhered waterproofing system:

      • On concrete and wooden substrates: old waterproofing, polyurethane surfaced with bitumen/glass fibre or with composite fibres, expanded polystyrene (EM Class);
      • On concrete slab.
      • On wooden boarding.
      • On steel deck.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAdepar-JS
    • Skupina výrobkůFLAT ROOF
    • Skupina produktůWATERPROOFING
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2.5
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)10000
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
    • Název OmniClassSheet Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Portugalsko
    Španělsko