Publikovat produkty
Gravifiltre geotextile
Gravifiltre geotextile
    BMI

    Gravifiltre geotextile

    GRAVIFILTRE is a geotextile used as a drainage layer between GRAVIDRAIN and the substrate in the waterproofing system for green roof GRAVIFLEX. Uses : Excellent drainage layer in the GRAVIFLEX system. Can also be used with TERANAP TP for civil works waterproofing applications. The product can also be applied as a separation layer.
    Specifikace
    • Excellent drainage layer in the GRAVIFLEX system. Can also be used with TERANAP TP for civil works waterproofing applications. The product can also be applied as a separation layer. Polyester filter layer for roof gardens.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGravifiltre
    • Skupina výrobkůFLAT ROOF
    • Skupina produktůGEOTEXTILE
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2.4
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)200000
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálSklolaminát
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)80
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
    • Název OmniClassSheet Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Portugalsko
    Španělsko