Publikovat produkty
Vapour Control Irex Profil
Vapour Control Irex Profil
Vapour Control Irex Profil
Vapour Control Irex Profil
    BMI

    Vapour Control Irex Profil

    Elastomeric bitumen Vapour Control Layer (VCL). Vapour control layer in SBS modified bitumen for concrete or wooden decks.
    It is used for: 

    • Non accessible flat roofs
    • Technical flat roofs
    • Pedestrian terrace
    • Roof garden or planted terrace
    • Vehicle access terrace.

    It is applied by: 

    • Torching 
    • Nailing (on wooden decks)
    Specifikace
    • Rootproof due to its glass fleece reinforced VCL.
      High mechanical stability.
      MAIN USE

      • Vapour Control Layer (VCL) to be torched or loose-laid under insulating boards.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIrex-Profil
    • Skupina výrobkůFLAT ROOF
    • Skupina produktůVAPOUR CONTROL LAYER
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2.9
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)10000
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálSklolaminát
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)37.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
    • Název OmniClassSheet Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Portugalsko
    Španělsko