Publikovat produkty
Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR
Icopal

Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on concrete substrate insulated with PIR-insulation for concrete:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
4. Vapor barrier: Base KL
5. Insulation:
PIR
6. Base KL x 2
7. 2 x Akvaden Byggfolie, vapour layer
8. Concrete

Specifikace
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on PIR insulated concrete substrate for concrete.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabase-kl-betong-pir-betong
  • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
  • Skupina produktůBuilt in system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-10
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálPolyisokyanurát PIR
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 52 16.12
  • Název CSI MasterFormat 2014Hot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31 13
  • Název OmniClassMulti Layer Roof Membranes