Publikovat produkty
Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on wooden panels insulated with cellular glass
Icopal

Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on wooden panels insulated with cellular glass

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on wooden panels insulated with cellular glass for wooden deck:
1. Substrate: wooden panels
2. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
3. Insulation:
Cellular glass
4. Base KL
5. Top KL
6. Stripes of Top KL
7. Wooden deck

Specifikace
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on cellular glass insulated wooden panels for wooden deck.
    System can be used where there is a need for insulation on wooden panels.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatop-base-kl-trall-cellglas-raspont
  • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
  • Skupina produktůBuilt in system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-17
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 52 16.12
  • Název CSI MasterFormat 2014Hot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31 13
  • Název OmniClassMulti Layer Roof Membranes