Publikovat produkty
Base SV 2-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete insulated with XPS
Icopal

Base SV 2-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete insulated with XPS

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate insulated with XPS for green roofs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Base SV x 2
4. Fonda Geoplex, for drainage
5. Insulation:
XPS
6. Fonda Geoplex, for drainage
7. Extensive roof

Specifikace
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on XPS insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabase-sv-sedum-xps-betong
  • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
  • Skupina produktůBuilt in system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-10
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálPolystyren extrudovaný
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31 13
  • Název OmniClassMulti Layer Roof Membranes