Publikovat produkty
Mono PM 1-layer system, movement joint
Icopal

Mono PM 1-layer system, movement joint

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint:
1. Substrate: Concrete
2. Primer: Icoflux Primer or 2000 Primer
3. Detail: 0,3m stripe Membrane 3, welded
4. Detail: 0,5m stripe Mono PM, welded
5. Roofing felt: Mono PM welded and with welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Specifikace
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for a movement joint on concrete.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamono-pm-1-layer-system-movement-joint
  • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
  • Skupina produktůSingle ply system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Popis Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Název CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31 11
  • Název OmniClassSingle Layer Roof Membranes