Publikovat produkty
2/E FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Basic Line"

2/E FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Basic Line"

4.7 z 5 hvězdiček4.7(9 recenze)
FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Basic Line" DN 45 - STEEL CABINET
Specifikace
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Basic Line" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH FRAME - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Cabinet, Aluminum frame, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS", Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaart-2-e-idrante-45-parete-basic
  • Skupina výrobkůFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Skupina produktůFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu