Publikovat produkty
2/HP FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa" METAL DOOR

2/HP FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa" METAL DOOR

4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)
FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - STEEL CABINET WITH METAL DOOR
Specifikace
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH METAL DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaart-2-hp-idrante-45-electa-pp
  • Skupina výrobkůFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Skupina produktůFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

Dostupnost regionu

Evropa