Publikovat produkty
2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)
FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Electa" METAL DOOR CABINET
Specifikace
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 steel cabinet with metal door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaart-2-mp-sistema-servizio-soprasuolo-electa-portello-pieno
  • Skupina výrobkůFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Skupina produktůFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

Dostupnost regionu

Evropa