Publikovat produkty
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED

    205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED

    FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" GROOVED TYPE
    Specifikace
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Grooved type. Horizontal or vertical installation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-scanalato
    • Skupina výrobkůFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Skupina produktůFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

    Dostupnost regionu

    Evropa