Publikovat produkty
251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET STEEL OR STAINLESS STEEL
Specifikace
  • Double cylindrical column for fire equipment cabinet DN 70 and Maxi Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Tubes diameter 90 mm. Baseplate 490x221 mm with not visible weldings, top plate 490x230 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaart-251-a-piantana-doppia-cilindrica-dn70
  • Skupina výrobkůFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Skupina produktůColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

Dostupnost regionu

Evropa