Publikovat produkty
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET

    251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET

    SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET STEEL OR STAINLESS STEEL
    Specifikace
    • Single cylindrical column for fire cabinet Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. - Tube Ø 90mm, baseplate 200x200 mm, top plate 380x160 mm for “Electa 45” cabinet. - Tube Ø 110mm, baseplate 230x230 mm, top plate 490x230 mm for “Electa 70” and “Electa Maxi” cabinets.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaart-251-a-piantana-singola-cilindrica
    • Skupina výrobkůFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Skupina produktůColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu