Publikovat produkty
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - ALUMINUM CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - ALUMINUM CAPS

4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - 2 OUTLETS UNI DN 70
Specifikace
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. New model with dome cover and aluminum operating nut. With aluminum blind caps. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaart-66-d-pillar-hydrant-dn100-2out-alu-caps
  • Skupina výrobkůFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Skupina produktůPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

Dostupnost regionu

Evropa