Publikovat produkty
900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

4.6 z 5 hvězdiček4.6(9 recenze)
WET ALARM VALVE FOR SPRINKLER SYSTEM
Specifikace
  • FIREFLOW® model WET-1000 Wet Alarm Valve - CE approved Features: - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150. - Ductile Iron valve body for low weight & high strength. - Water pressure rating 175 PSI / 12 bar. - Simple and easy access for clapper maintenance. - All internal parts can be inspected without removing the valve from the system. - External by-pass to avoid false alarm. - Valve body painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaart-900-wet-alarm-valve
  • Skupina výrobkůSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Skupina produktůAlarm valves/Valvole di allarme
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy

Dostupnost regionu

Evropa