Publikovat produkty
919/A 920/A (QR )UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE

919/A 920/A (QR )UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE

4.2 z 5 hvězdiček4.2(26 recenze)
UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE - 1/2" - 3/4"
Specifikace
  • UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaart-919-a-920-a-sprinkler-upright-quick-response
  • Skupina výrobkůSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Skupina produktůSprinkler heads/Testine sprinkler
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy