Publikovat produkty
Z031202 Oki 1 Outlet LP
Z031202 Oki 1 Outlet LP
    Bossini
    Archivovány

    Z031202 Oki 1 Outlet LP

    Concealed Thermostatic shower valve High Flow, 3/4” connections, Vertical /horizontal setting up with 1 outlet (1 stop valve), for single or individual back plate.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZ031202-Oki-1-Outlet-LP
    • Skupina výrobkůShowersets
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)218
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503