Publikovat produkty
Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance
hansgrohe

Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance

3.7 z 5 hvězdiček3.7(6 recenze)
Croma Showerpipe 160 1jet 2.0 GPM with single lever mixer pressure balance
Specifikace
  • Surfaces: - 04530000 Chrome - 04530820 Brushed Nickel Specification: • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • height-adjustable hand shower holder • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • mounting type: exposed installation • connection thread G ½ • installation instructions: the adjustable handshower holder on this model should not be used with a handshower with a spray face larger than 125 mm in diameter • pressure control and volume control in one unit • temperature limitation adjustable • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota04530000
  • Skupina výrobkůShower pipes with mixer
  • Skupina produktůCroma
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)45.13
  • Šířka (mm)11.13
  • Hloubka (mm)14.5
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)6.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011613
  • Název ETIMShower column/panel
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures