Publikovat produkty
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
    Bosun

    Bosun XXL Paving Slab

    Bosun manufacturers the largest paving slab in South Africa – the large XXL paving slab. Bosun XXL paving slabs are ideal for walkways and landscaping applications.

    Please note that it weighs in excess of 90kg’s each and we recommend using a Probst Kerb Handler to handle to install these pavers. Because of their size you should consider a higher wastage factor on site. If one paver breaks, you essentially lose half a square meter.

    Please also bear in mind that because of their size, the earthworks must be perfect for it to be installed on a flat surface. Any protrusions in the earth will create pressure points on specific pavers.

    Specifikace
    • InstallBosun XXL Paving Slab, size 900mm x 600mm x 80mm thick in [Insert Colour/Texture/Finish]in a [Laying Pattern]

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaXXL-Paving-Slab
    • Skupina výrobkůDesigner paving
    • Skupina produktůXXL
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-02-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vJihoafrická republika
    • Vyrobeno vJihoafrická republika
    • Čistá hmotnost (kg)105
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
    • Název UNSPSCPaving blocks
    • Kód UNSPSC30171701
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_14
    • Popis Uniclass 2015Paving systems
    • Číslo OmniClass23-11 21 17
    • Název OmniClassPaving Blocks