Publikovat produkty
Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x6 (postbox med 6 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x6 (postbox med 6 fack)

Boxicon G3 Kompakt är en fastighetsbox helt tillverkad i Sverige, för den nordiska marknaden. Den patenterade konstruktionen och genomtänkta logistiken ger

  • Lägre miljöpåverkan
  • Låg kostnad
  • Hög kvalitet

Den patenterade konstruktionen gör att boxen innehåller mindre plåt med ökad kvalitet och minskad miljöpåverkan. Denna postbox är rekommenderad hos Byggvarubedömningen, den har Sundahus klass A och EPD.

Boxicon G3 Kompakt är godkänd hos Rise (SP) för postutdelning i inomhus- och utomhusmiljö. Godkänd för säkerhetsklass 2, enligt SS-EN 13724, och säkerhetsklass/skyddsklass 2 enligt FFF. Finns i utförande 2-18 postfack. Smidig namnmärkning på hyllplanet. Rödgröna reklamlappar följer alltid med, liksom smålås med tre nycklar till varje fack.

Alternativt kan postboxen konfigureras med digital namnskylt och elektroniska lås. Då kan postboxen användas för att ta mot paket och facken kan öppnas med app.

Specifikace
  • Denna modell har 6 fack, 1 kolumn med 6 rader.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafastighetsbox-lynx-original-16
  • Skupina výrobkůFastighetsbox Boxicon G3 Kompakt
  • Skupina produktůSingle
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)781
  • Šířka (mm)369
  • Hloubka (mm)403
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)18
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Poštovní Schránky
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko
Norsko
Švédsko