Publikovat produkty
Fastighetsbox Lynx Special 1x4 (4 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Lynx Special 1x4 (4 fack)

Lynx Special has vertical compartments, which makes it very slim and easy to mount in narrow stairwells. It can be mounted either on or recessed in the wall, or on a stand. Lynx Special is approved by RI.SE (formerly SP) and meets all requirements regarding certifications and user-friendliness.
Specifikace
  • Denna modell har 4 fack, 1 kolumn med 4 rader.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafastighetsbox-lynx-special-14
  • Skupina výrobkůFastighetsbox Lynx Special
  • Skupina produktůDubbel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1136
  • Šířka (mm)468
  • Hloubka (mm)150
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Poštovní Schránky
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko
Norsko
Švédsko