Publikovat produkty
Ursus Entrance Board URSUS 2X2
Boxicon

Ursus Entrance Board URSUS 2X2

Ursus is the perfect entrance board to use as a display cabinet or notice board in the stairwell. Ursus is available in several sizes and fits everything from one to four A4 papers.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaURSUS-2X2
  • Skupina výrobkůUrsus Entrance Board
  • Skupina produktůUrsus Entrance Board
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)624
  • Šířka (mm)445
  • Hloubka (mm)42
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Poštovní Schránky
  • Klasifikace IFCObjekt