Publikovat produkty
FIT
FIT
FIT
FIT
    BP2

    FIT

    Modulový Střešní Panel FIT je nejnovější výrobek v nabídce značky BP2.eu. Nejen že využívá moderní řešení, jeho počátky sahají do historie. Svým vzhledem navazuje na klasické střechy před mnoha lety, ve kterých byly plechy střídavě vertikálně spojované, což poskytuje výjimečný vizuální efekt. Dodatečně technologie zámku umožňuje získání vizuálního efektu, jak v případě tradičně falcované zámku.

    Specifikace
    • TECHNICKÉ ÚDAJE

      NÁZEVFIT SFIT L
      VÝŠKA DRÁŽKY2222
      EFEKTIVNÍ ŠÍŘKA527527
      CELKOVÁ ŠÍŘKA558558
      TLOUŠŤKA PLECHU0,50,5
      DÉLKA LISTU10802040
      DÉLKA ZÁLOŽKY PŘI DĚLENÍ LISTU3030
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafit
    • Skupina výrobkůPANEL SERIES
    • Skupina produktůPANEL SERIES
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-05-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)558
    • Hloubka (mm)0.5
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko