Publikovat produkty
ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    Modulový Střešní Panel FIT je nejnovější výrobek v nabídce značky BP2. Nejen že využívá moderní řešení, jeho počátky sahají do historie. Svým vzhledem navazuje na klasické střechy před mnoha lety, ve kterých byly plechy střídavě vertikálně spojované, což poskytuje výjimečný vizuální efekt. Dodatečně technologie zámku umožňuje získání vizuálního efektu, jak v případě tradičně falcované zámku.

    Specifikace
    • Efektivní šířka1065 mm
      Celková šířka1102 mm
      Tloušťka plechu0,5 mm - 0,7 mm
      Výška profilu25 mm
      Délka listumin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Úhel sklonu střechy> 9°
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazipp
    • Skupina výrobkůPANEL SERIES
    • Skupina produktůPANEL SERIES
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-06-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)1102
    • Hloubka (mm)0.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko