Publikovat produkty
Copper Brute® II Low Temp Boilers (BWCH)

Copper Brute® II Low Temp Boilers (BWCH)

A factory mounted three-way valve and an automatic by-pass system working in concert with the volume water heater operating control maintains a minimum water return temperature of 120°F (49°C). Ideal for radiant floor heating and snow melting systems.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-0025
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůBoilers & Volume Water Heaters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-10-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Bojlery