Publikovat produkty
Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low NOx Power Vent water heaters from Bradford White are the solution to installations that lack access to a standard chimney and where an outside wall for ventilation is not readily accessible. They offer greater installation flexibility with their ability to vent through a wall or roof, with either 3" or 4" PVC, ABS or CPVC.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-0056
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké