Publikovat produkty
EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon

EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon

5.0 z 5 hvězdiček5.0(9 recenze)
The eF Series® utilizes exclusive designs and technologies for unsurpassed efficiency, installation flexibility and quiet operation. With thermal efficiencies as high as 99.1%, these units are the most efficient of their kind in the industry and now with several models qualifying for ENERGY STAR®.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-ef-series
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůTank Type Gas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Popis Uniclass 2015Water heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké