Publikovat produkty
High Efficiency eF Series® Power Vent Gas

High Efficiency eF Series® Power Vent Gas

The Bradford White High Efficiency eF Series® Light Duty condensing power-vented water heater delivers energy-savings and a higher recovery than similar BTU/Hr. input models.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-efseries-high-efficiency-powervent
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůTank Type Gas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód ETIMEC000392
  • Název ETIMInstantaneous water heater
  • Název UNSPSCDomestic water heaters
  • Kód UNSPSC40101825
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Popis Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 34 30.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké