Publikovat produkty
Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
The Heavy Duty models come in 50, 80 and 119 gallon capacity tanks with an input as high as 54 kW and the option for ASME construction. Perfect for commercial applications with high hot water demand. They are also field convertible for various wiring configurations.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-electriflex-hd
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůTank Type Electric
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCBojler
  • Název UNSPSCCommercial water heaters
  • Kód UNSPSC40101826
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Popis Uniclass 2015Water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké