Publikovat produkty
Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

These Residential Ultra Low NOx Damper models feature an automatic flue damper that helps to reduce stand-by heat loss.The flue damper, combined with additional insulation and heat traps, helps these units achieve one of the highest Uniform Energy Factor (UEF) ratings of our Ultra Low NOx atmospheric vent models.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabradfordwhite-URG2D
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód ETIMEC000392
  • Název ETIMInstantaneous water heater
  • Název UNSPSCDomestic water heaters
  • Kód UNSPSC40101825
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Popis Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 34 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential, Atmospheric, Gas Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters