Publikovat produkty
Brizo 65050LF Sotria Single Handle Single Hole Lavatory Faucet
Brizo USA

Brizo 65050LF Sotria Single Handle Single Hole Lavatory Faucet

  • W 3 3/4" x H 5 5/8" x D 4 7/8".
  • Faucet Installation Type: Single Hole, Deck Mounted - Faucet Style: Modern/Contemporary - Faucet Finish: Chrome, Black, Polished Nickel - Overall Height: 5 5/8 in.
  • Overall Width: 3 3/4 in - Spout Reach: 4 7/8 in - Spout Height: 4 1/2 in - Faucet Material: Brass - Faucet Holes: 1 Hole Faucets - Faucet Handles: 1 Handle Faucet.
  • Handle Material: Metal - Drain Assembly Included: Yes - Supply Lines Included: Yes - WaterSense Certified: Yes - Low Lead Compliant: Yes - Eco-Friendly : Yes - ADA Compliant: Yes.
  • Faucet Valve Type: Ceramic Disc - Faucet Water Flow Rate: 1.5 GPM - Warranty: 5 Year Limited Warranty - Faucet Features: Includes Drain Assembly, Includes Supply Lines, WaterSense Certified, Low Lead Compliant, ADA Compliant, Eco-Friendly.


Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 65050LF-PC
    Item Weight: 3.6 pounds
    Product Dimensions: 16 x 7 x 5 inches

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBrizo-65050LF-Sotria-Single-Handle-Single-Hole-Lavatory-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůLavatory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké