Publikovat produkty
THE BOLLARD
Buzzi&Buzzi

THE BOLLARD

The Bollard is an opaque-black floor lamp with a compact and minimal design. Thanks to its grey DurCoral® body and to its structure resistance, The Bollard is suitable for outdoor environments. The pole height is totally customizable, while the body can be decorated with any types of paintings in order to merge with all kinds of environments. The perfect product for tracing paths through light in outdoor spaces, a never intrusive lamp which creates precise and suggestive luminescent settings. DurCoral® body IP65 protection grade Dimensions 80 x 155 x 850 mm LED light source Colour temperature 3000 K
Specifikace
  • Floor lamp;
    DurCoral®;
    IP65;
    Insulation class III;
    LED IP65 500 mA;
    5 W;
    117 lm/W;
    Wide beam 70°;
    3000K CRI>80
    220/240V - 50/60Hz;

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1731-DC
  • Skupina výrobkůOutdoor
  • Skupina produktůMain Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)155
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNatural resin
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures