Publikovat produkty
SPH Series
SPH Series
SPH Series

    SPH Series

    • Up to 4600 delivered lumens • 4 diameters for flexible scaling • One piece opal acrylic spheres • A single powered adjustable cord • Custom canopies for multi-fixture clusters
    Specifikace
    • Diameter: 8” to 22” (nominal) 

      Output: 91 LPW 

      Housing: Aluminum 

      Lens: Transmissive, opal acrylic globe 

      Mounting: Cord, stem, or surface 

      Driver: In canopy or remote 

      Weight: 5-12 lb (based on Ø) 

      Certifi cation: UL listed for damp location use 

      Warranty: 5-year limited warranty 

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the website 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasph
    • Skupina výrobkůStandard Lighting Products
    • Skupina produktůSPHERES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké