Publikovat produkty
NEFI
Buzzi&Buzzi

NEFI

A light beam that breaks darkness, establishing a new balance inside the living space. Light and shadows alternate, playing with furniture, creating atmospheres with a unique and delicate charm: Nefi, a totally disappearing indoor recessed luminaire made of AirCoral®, installable on plasterboard or brick ceilings, is equipped with a satined glass, creating an armonious diffusion of light. Design and technology, geometry and elegance to flood the space with bright light. AirCoral® body IP40 protection grade 90° light beam inclination Light emission hole 90 x 90 mm Body dimensions 145 x 145 x 120 mm / 145 x 145 x 140 mm / 145 x 145 x 160 mm Light source QR CB 51 dichroic (both halogen and LED) QPAR 16 (both halogen and LED) Professional COB LED LED colour temperature: 3000K (2700K - 4000K available upon request) Push/Dali dimmable LED available upon request
Specifikace
  • Ceiling recessed; AirCoral®; IP40; Insulation Class III; LED 500mA; 1x10W; 105 lm/W; Wide beam 40°; 3000K CRI>80; 220/240V - 50/60Hz
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6218-Z-AC
  • Skupina výrobkůRecessed
  • Skupina produktůMain Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)140
  • Šířka (mm)145
  • Hloubka (mm)145
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)1.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting