Publikovat produkty
Bathroom Fans EA
BVN

Bathroom Fans EA

4.4 z 5 hvězdiček4.4(30 recenze)
The BVN axial fan for bathrooms can be installed on the wall or the ceiling The unit is extraction fans manufactured from ABS plastic.
Specifikace
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEA
  • Skupina výrobkůBathroom Fans
  • Skupina produktůAxial
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)149
  • Šířka (mm)149
  • Hloubka (mm)91
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.52
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání