Publikovat produkty
Waste Bin Byarums
Byarums Bruk

Waste Bin Byarums

Trash can with throw in from two directions.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabyarums_waste
  • Skupina výrobkůLyon
  • Skupina produktůWaste Bin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1360
  • Šířka (mm)680
  • Hloubka (mm)680
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)110
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Odpad a recyklace
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Popis Uniclass 2015Waste bins

Dostupnost regionu

Evropa