Publikovat produkty
Ventil chránící před zamrzáním. Mosazné tělo
Caleffi

Ventil chránící před zamrzáním. Mosazné tělo

Ventil chránící před zamrzáním. Mosazné tělo. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 0÷65 °C. Rozsah teploty okolí: -30÷60 °C. Otevírací teplota: 3 °C. Zavírací teplota: 4 °C
Specifikace
  • Ventil chránící před zamrzáním. Mosazné tělo. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 0÷65 °C. Rozsah teploty okolí: -30÷60 °C. Otevírací teplota: 3 °C. Zavírací teplota: 4 °C
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota108
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Číslo OmniClass23-33 17 00
  • Název OmniClassHeat Pumps
  • Kód CSI UniFormat IID3020
  • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems