Publikovat produkty
AUTOFLOW® - Automatický regulátor průtoku s vysoce odolnou polymerovou náplní a kulovým ventilem
Caleffi

AUTOFLOW® - Automatický regulátor průtoku s vysoce odolnou polymerovou náplní a kulovým ventilem

4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)
Automatický regulátor průtoku s vysoce odolnou polymerovou náplní a kulovým ventilem. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. AUTOFLOW náplň: 1/2”÷1 1/4” z vysoce odolného polymeru; 1 1/2”÷2” z vysoce odolného polymeru a nerez oceli. Max. provozní tlak: 25 barů. Rozsah teplot: -20÷100 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %. Rozsah Δp: 15÷200 kPa. Rozsah průtoku: 0,12÷11,0 m3/h. Odchylka: ±10 %. S možností napojení tlakových portů a vypouštěcího ventilu.
Specifikace
  • Automatický regulátor průtoku s vysoce odolnou polymerovou náplní a kulovým ventilem. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. AUTOFLOW náplň: 1/2”÷1 1/4” z vysoce odolného polymeru; 1 1/2”÷2” z vysoce odolného polymeru a nerez oceli. Max. provozní tlak: 25 barů. Rozsah teplot: -20÷100 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %. Rozsah Δp: 15÷200 kPa. Rozsah průtoku: 0,12÷11,0 m3/h. Odchylka: ±10 %. S možností napojení tlakových portů a vypouštěcího ventilu.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota121
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC