Publikovat produkty
AUTOFLOW - Kompaktní automatický regulátor průtoku s vysoce odolnou polymerovou náplní
Caleffi

AUTOFLOW - Kompaktní automatický regulátor průtoku s vysoce odolnou polymerovou náplní

Kompaktní automatický regulátor průtoku. Mosazné tělo. AUTOFLOW - náplň: 1/2"÷1 1/4" vysoce odolný polymer, 1 1/2"÷2" vysoce odolný polymer a nerezová ocel. Max. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: 0÷100 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %. Rozsah Δp: 15÷200 kPa. Rozsah průtoku: 0,085÷11,0 m3/h. Odchylka: ±10 %.
Specifikace
  • Kompaktní automatický regulátor průtoku. Mosazné tělo. AUTOFLOW - náplň: 1/2"÷1 1/4" vysoce odolný polymer, 1 1/2"÷2" vysoce odolný polymer a nerezová ocel. Max. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: 0÷100 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %. Rozsah Δp: 15÷200 kPa. Rozsah průtoku: 0,085÷11,0 m3/h. Odchylka: ±10 %.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota127
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC