Publikovat produkty
Vyvažovací ventil s průtokoměrem

Vyvažovací ventil s průtokoměrem

Vyvažovací ventil s průtokoměrem. Přímé odečtení průtoku. Mosazné tělo ventilu a průtokoměru. Kulový ventil pro nastavení průtoku. Průtokoměr s magnetickým ukazatelem průtoku. S izolací. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: -10÷110 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Specifikace
  • Vyvažovací ventil s průtokoměrem. Přímé odečtení průtoku. Mosazné tělo ventilu a průtokoměru. Kulový ventil pro nastavení průtoku. Průtokoměr s magnetickým ukazatelem průtoku. S izolací. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: -10÷110 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota132
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010014
  • Název ETIMConstant flow rate controller
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC