Publikovat produkty
FLOWMATIC® Tlakově nezávislý regulační ventil
FLOWMATIC® Tlakově nezávislý regulační ventil
FLOWMATIC® Tlakově nezávislý regulační ventil
    Caleffi

    FLOWMATIC® Tlakově nezávislý regulační ventil

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
    Tlakově nezávislý regulační ventil FLOWMATIC®. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. Vnější závity. Polymerový regulátor průtoku s EPDM membránou. Odstupňovaná stupnice. Max. provozní tlak: 25 barů. Rozsah teplot: -20÷120 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %. Rozsah Δp: 25÷400 kPa. S možností napojení tlakových zkušebních portů. Pro pohony série 145 a termoelektrické pohony série 656.
    Specifikace
    • Tlakově nezávislý regulační ventil FLOWMATIC®. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. Vnější závity. Polymerový regulátor průtoku s EPDM membránou. Odstupňovaná stupnice. Max. provozní tlak: 25 barů. Rozsah teplot: -20÷120 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %. Rozsah Δp: 25÷400 kPa. S možností napojení tlakových zkušebních portů. Pro pohony série 145 a termoelektrické pohony série 656.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota145
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010014
    • Název ETIMConstant flow rate controller
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC