Publikovat produkty
Připojovací a regulační sada pro HVAC jednotky. S difuzérem
Připojovací a regulační sada pro HVAC jednotky. S difuzérem
    Caleffi

    Připojovací a regulační sada pro HVAC jednotky. S difuzérem

    Připojovací a regulační sada pro HVAC jednotky. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. Obsahuje: - tlakově nezávislý regulační ventil; - trojcestný uzavírací ventil; - integrovaný by-pass; - difuzér pro měření průtoku s připojením pro tlakové zkušební porty (pouze pro kódy 149); - filtrační kartuše; - předtvarovaná izolace. Max. provozní tlak: 25 barů. Rozsah teplot: -10÷120 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %. Rozsah Δp (PICV): 25÷400 kPa. Pro pohony série 145 a termoelektrické pohony série 656.
    Specifikace
    • Připojovací a regulační sada pro HVAC jednotky. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. Obsahuje: - tlakově nezávislý regulační ventil; - trojcestný uzavírací ventil; - integrovaný by-pass; - difuzér pro měření průtoku s připojením pro tlakové zkušební porty (pouze pro kódy 149); - filtrační kartuše; - předtvarovaná izolace. Max. provozní tlak: 25 barů. Rozsah teplot: -10÷120 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %. Rozsah Δp (PICV): 25÷400 kPa. Pro pohony série 145 a termoelektrické pohony série 656.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota149
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-01
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011312
    • Název ETIMPressure-compensated control valve
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC