Publikovat produkty
Zpětný termostatický radiátorový ventil s možností použití termostatické hlavice nebo servopohonu. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky
Caleffi

Zpětný termostatický radiátorový ventil s možností použití termostatické hlavice nebo servopohonu. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky

Zpětný termostatický radiátorový ventil s možností použití termostatické hlavice nebo servopohonu. Pochromovaný. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 5÷100 °C.
Specifikace
  • Termostatické ventily a držáky se typicky používají k regulaci kapaliny v radiátorech topných jednotek. Ty jsou vybaveny regulačním prvkem, který díky automatickému otevírání ventilu udržuje konstantní nastavenou hodnotu teploty prostředí v místnosti, ve které je nainstalován. Tímto zabraňuje nežádoucím nárůstům teploty a umožňuje dosažení velkých energetických úspor. Tyto ventily jsou vybaveny speciální rukojetí s gumovým hydraulickým těsněním, která umožňuje rychlé a bezpečné napojení na radiátor bez pomoci dalších těsnících materiálů.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota227
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010136
  • Název ETIMRadiator stop valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC