Publikovat produkty
DYNAMICAL® - Dynamický termostatický radiátorový ventil rohový s možností použití termostatické hlavice nebo termoelektrického pohonu. Pro ocelová potrubí
Caleffi

DYNAMICAL® - Dynamický termostatický radiátorový ventil rohový s možností použití termostatické hlavice nebo termoelektrického pohonu. Pro ocelová potrubí

Dynamický termostatický radiátorový ventil rohový s možností použití termostatické hlavice nebo termoelektrického pohonu. Pochromovaný. Pro ocelová potrubí. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 5÷95 °C.
Specifikace
  • The DYNAMICAL® valve allows the automatic dynamic balancing and pressure-independent adjustment of the thermal medium in the radiators of two-pipe heating systems. The device, in conjunction with a thermostatic, electronic or thermoelectric control, combines different functions in a single component. The use of dynamic thermostatic valves in combination with thermostatic control heads makes it possible to keep the ambient temperature automatically constant, at the set value, in the room where they are installed, thus guaranteeing effective energy saving.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota230
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010136
  • Název ETIMRadiator stop valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC