Publikovat produkty
DYNAMICAL® - Dynamický termostatický radiátorový ventil přímý s možností použití termostatické hlavice nebo termoelektrického pohonu. Pro ocelová potrubí
Caleffi

DYNAMICAL® - Dynamický termostatický radiátorový ventil přímý s možností použití termostatické hlavice nebo termoelektrického pohonu. Pro ocelová potrubí

Dynamický termostatický radiátorový ventil přímý s možností použití termostatické hlavice nebo termoelektrického pohonu. Pochromovaný. Pro ocelová potrubí. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 5÷95 °C.
Specifikace
  • Dynamický termostatický radiátorový ventil přímý s možností použití termostatické hlavice nebo termoelektrického pohonu. Pochromovaný. Pro ocelová potrubí. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 5÷95 °C.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota231
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010136
  • Název ETIMRadiator stop valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC