Publikovat produkty
SOLAR - Kulový ventil pro solární systémy

SOLAR - Kulový ventil pro solární systémy

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
Kulový ventil pro solární systémy. Tělo ventilu z nerez oceli AISI 316. PN 63. Vnitřní závity. Páka z nerez oceli AISI 304. Rozsah teplot: -30÷200 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Specifikace
  • Kulový ventil pro solární systémy. Tělo ventilu z nerez oceli AISI 316. PN 63. Vnitřní závity. Páka z nerez oceli AISI 304. Rozsah teplot: -30÷200 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota240400
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůOther
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Solární vytápění
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011343
  • Název ETIMBall valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC