Publikovat produkty
AET Solar Strut Racking Rail
AET Solar

AET Solar Strut Racking Rail

AET’s versatile Solar Strut Racking System is the contractor’s clean-line choice for installing AET hot water collectors. Solar Strut is available in continuous lengths up to 240" in a bronze anodized finish. Collector attachment clamps are affixed to the Solar Strut Rails with our exclusive stainless-steel sliding nut and bolt assembly. Engineered for use in the world’s harshest environments, AET’s Solar Strut racking system ensures a safeand secure solar system installation.

Specifikace
  • Technical Specifications

    Solar Strut-1 5/8”

    Width: 1.72 in.

    Height: 1.63 in.

    Material: AA 6063-T6

    Finish: Bronze Anodized

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAET_Solar_Strut_for_Racking
  • Skupina výrobkůSolar Hot Water Heater
  • Skupina produktůSolar Mounting Rack
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-03
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Solární vytápění
  • Číslo OmniClass23-33 53 15
  • Název OmniClassSolar Water Heating Collector Units