Publikovat produkty
SOLAR - DISCAL® - Odvzdušňovač pro solární systémy
Caleffi

SOLAR - DISCAL® - Odvzdušňovač pro solární systémy

Odvzdušňovač pro solární systémy. Mosazné tělo. Pochromovaný. Vnitřní závity. S výtokovým otvorem. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. tlak na výtoku: 10 barů. Rozsah teplot: -30÷160 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Specifikace
  • Odvzdušňovač pro solární systémy. Mosazné tělo. Pochromovaný. Vnitřní závity. S výtokovým otvorem. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. tlak na výtoku: 10 barů. Rozsah teplot: -30÷160 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota251
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010260
  • Název ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_55
  • Popis Uniclass 2015Piped supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC