Publikovat produkty
Teplotní a tlakový pojišťovací ventil
Teplotní a tlakový pojišťovací ventil
    Caleffi

    Teplotní a tlakový pojišťovací ventil

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(9 recenze)
    Teplotní a tlakový pojišťovací ventil. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. Pro domácí sanitární systémy, k ochraně zásobníků teplé vody. Nastavená teplota: 90 °C. Vypouštěcí výkon: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW; 3/4” x Ø 22: 25 kW. Nastavení: 3–4–6–7–10 barů. Nastavení certifikováno podle EN 1490: 4–7–10 barů.
    Specifikace
    • Teplotní a tlakový pojišťovací ventil. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. Pro domácí sanitární systémy, k ochraně zásobníků teplé vody. Nastavená teplota: 90 °C. Vypouštěcí výkon: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW; 3/4” x Ø 22: 25 kW. Nastavení: 3–4–6–7–10 barů. Nastavení certifikováno podle EN 1490: 4–7–10 barů.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota309
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-02
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011311
    • Název ETIMSafety valve
    • Název UNSPSCSafety valves
    • Kód UNSPSC40141604
    • Kód Uniclass 2015Ss_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC