Publikovat produkty
Modulovatelný rozdělovač. Pro svěrná šroubení
Modulovatelný rozdělovač. Pro svěrná šroubení
    Caleffi

    Modulovatelný rozdělovač. Pro svěrná šroubení

    Modulovatelný rozdělovač. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: -10÷110 °C. Středová vzdálenost výstupů: 35 mm. Vnější závit na výstupu. S plochým sedlem. Pro svěrná šroubení.
    Specifikace
    • Modulovatelný rozdělovač. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: -10÷110 °C. Středová vzdálenost výstupů: 35 mm. Vnější závit na výstupu. S plochým sedlem. Pro svěrná šroubení.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota349
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010298
    • Název ETIMManifold valve
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Co_55_70_60
    • Popis Uniclass 2015Water distribution networks
    • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
    • Název OmniClassManifolds
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC